Alavanca de aperto zinco prata metálico revestimento plástico 06460-05-5163X35
- Proteção contra corrosão
Unidade de venda
12,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
prata metálico
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
126
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
73
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,10
H4
77,10
Quantidade
de dentes
26
Tamanho
5
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
Peças de aço passivado azul.
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Laranja RAL 2004, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.