preto acetinado
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
39
H3=Altura do cabo
32,5
L=Comprimento da rosca
10
X=Rosca
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
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
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought