preto acetinado
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
79
L=Comprimento da rosca
55
X=Rosca
M16
A1
126
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
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
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram