text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Main colour
silver metallic
Component material
stainless steel
A=Handle length
79
H3=handle height
57,5
L=thread length
50
X=thread
M10
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought