Alavanca de aperto zinco preto acetinado 06431-3081X60
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Cor: preto acetinado ou prata metálico
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
13,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A=Handle length
79
H3=handle height
57,5
L=thread length
60
X=thread
M8
A1
90
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Preto acetinado, prata metálico.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.