Alavanca de aperto zinco prata metálico acetinado 06460-1063X50
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
6,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
acetinado
Cor
do corpo
básico
prata metálico
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.