text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
plana
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
29,2
L=Comprimento da rosca
55
X=Rosca
M10
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
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
Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought