text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
flat
Main material
zinc
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
orange RAL 2004
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A1=Handle length
74,5
A=Handle length
65
H3=handle height
29,2
L=thread length
15
X=thread
M8
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
No. of teeth
20
Size
2
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought