text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
48,1
H3=Altura do cabo
30
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M5
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
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
Handle:
Hard component fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Soft component Thermoflex based on SEBS.
Steel parts:
grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
Note
The hard and soft components are supplied in black grey RAL 7021 as standard.

Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other male threads, screw lengths, colour combinations and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths on request at extra charge.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram