Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06614-10501X30
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de aparelhos ou peças de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência graças à alta ergonomia
- O material antideslizante adapta-se idealmente à mão humana durante movimentos de preensão
Sales unit
5,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
48,1
H3=handle height
30
L=thread length
30
X=thread
M5
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
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
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.