Alavanca de aperto zinco superfície sem tratamento 06461-310148X30
- Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.
Unidade de venda
12,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
58,5
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41
H1
14
H2
28
H4
62,5
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
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
A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em Zamak, o design ergonômico apresenta aparência moderna
e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em Zamak, o design ergonômico apresenta aparência moderna
e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável $s14305..
Versão
Cabo e peças em aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Vantagens
Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.
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
Acessórios
para abraçadeiras para conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.