com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
37
L=Comprimento da rosca
18
X=Rosca
M6
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
30,5
H1
10
H2
20,5
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
A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação em aço inoxidável, o design ergonômico apresenta aparência
moderna e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material

Cabo fundido com precisão 1.4308.
Peças em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Vantagens
Aperto e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Acessórios
para abraçadeiras para conexão de tubos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram