plástico
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
109
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
61
T=Profundidade do filete da ro
17
X=Rosca
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Quantidade de dentes
24
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.

Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram