Clamping lever plastic black grey RAL 7021 06601-3101
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
Sales unit
9,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
T=thread depth
14
X=thread
M10
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.