termoplástico de alto desempenho
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
74,8
A=Comprimento do cabo
65,2
H3=Altura do cabo
50,1
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca
M8
B
10,5
D
13
D1
18,5
D2
19,1
H
36
H1
14
H2
26,1
H4
54,6
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
A alavanca de aperto com colar prolongado substitui, por exemplo, parafusos
em conectores de tubo, permitindo o aperto e desprendimento manuais das
uniões aparafusadas.
De fabricação plástica, o design ergonômico apresenta aparência
moderna e de alta qualidade, em combinação com uma háptica muito agradável.
Material

Cabo de termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Recomendação para a seleção da alavanca de aperto adequada se
encontra nas tabelas de medições das abraçadeiras para a conexão de
tubos.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto período máx. de 130 °C.
Vantagens
Fixação e desprendimento manuais de abraçadeiras para conexão de tubos
Alta rigidez e resistência
Peso próprio reduzido
Boa resistência aos produtos químicos e à corrosão
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem
como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante
pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura na cor cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto período.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Acessórios
para abraçadeiras para conexão de tubos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought