text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Palanca de sujeción
Material del cuerpo de base
Termoplástico de alto rendimiento
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Material del componente
acero inoxidable
Superficie componente
acabado natural
A1=Longitud de empuñadura
74,8
A=Longitud de empuñadura
65,2
H3=Altura de empuñadura
42,6
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M8
B
10,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
18,6
H4
47,1
Número de dientes
20
Tamaño
2
Tipo de rosca
rosca exterior
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
Descripción

Descripción del producto
La palanca de sujeción de plástico con empuñadura ergonómica ofrece una estética moderna de alta calidad en combinación con una sensación muy cómoda.
La empuñadura está compuesta de un plástico especial de alto rendimiento y está disponible en distintos colores estándar.
Las ventajas de la empuñadura son su elevada rigidez y estabilidad. Su peso propio muy reducido es ideal para rangos de uso móviles.
La empuñadura ofrece una alta resistencia a sustancias químicas y la corrosión.
Material

Termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio.

Partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Modo de accionamiento
La empuñadura está encajada en el inserto dentado mediante una corona dentada en el estado no accionado, así la rosca puede fijarse o aflojarse. Levantando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.
Aplicación
Área de construcción de máquinas, equipos y plantas, área de rehabilitación, tecnología médica, industria de manipulación de alimentos.
Rango de temperatura
Temperatura de uso continuo máx. 100 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 130 °C.
Ventajas
Buena resistencia a la corrosión y las sustancias químicas.
Siete variantes de color.
A petición
Hay otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes por un recargo.

Plástico para altas temperaturas en gris antracita.
Temperatura de uso continuo según IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought