termoplástico de alto desempenho
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
46,8
A=Comprimento do cabo
39,9
H3=Altura do cabo
30,8
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
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
A alavanca de aperto de plástico em design ergonômico oferece uma aparência moderna e de alta qualidade em combinação com uma háptica muito agradável.
O cabo da alavanca é feito de um plástico especial de alto desempenho e está disponível em muitas cores padrão.
As vantagens do cabo da alavanca são uma rigidez e resistência elevadas. O seu baixo peso próprio é ideal para faixas de aplicação móveis.
O cabo da alavanca oferece uma boa resistência a produtos químicos e à corrosão.
Material

Termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.

Peças de aço em aço inox 1.4305.

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Aplicação
Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação, tecnologia médica, indústria de processamento de alimentos.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 130 °C.
Vantagens
Boa resistência a produtos químicos e à corrosão.
Sete variantes de cores.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos bem como versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.

Plástico de alta temperatura em cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram