Alavanca de aperto ergonômico plástico preto RAL 9011 06590-3101X25
- Especialmente para o aperto ergonômico
- Alavanca do punho consiste em componente macio e duro
- Áreas de aplicação: construção de instalações, construção específica, design de interiores, área de esportes e reabilitação
- Botão de pressão facilita o desengate e a implementação
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência
Sales unit
9,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ergonomic
Main
material
plastic
Main
colour
graphite black RAL 9011
Component
material
steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
99,5
H3=handle height
76,5
L=thread length
25
X=thread
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.