Alavanca de aperto ergonômico plástico preto RAL 9011 06590-3101X45
- Especialmente para o aperto ergonômico
- Alavanca do punho consiste em componente macio e duro
- Áreas de aplicação: construção de instalações, construção específica, design de interiores, área de esportes e reabilitação
- Botão de pressão facilita o desengate e a implementação
- SYMPA touch: Ótima aderência e segurança de aderência
Unidade de venda
9,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
ergonômico
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
preto RAL 9011
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
99,5
H3=Altura do cabo
76,5
L=Comprimento da rosca
45
X=Rosca
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.
O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.