text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
ergonomic
Main material
plastic
Main colour
graphite black RAL 9011
Component material
steel
Component colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
99,5
H3=handle height
76,5
L=thread length
60
X=thread
M10
A
88,5
B
20
D
16
D1
30,5
H
55,6
H1
10
H2
37,3
H4
81
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca: Componente de plástico rígido reforçado com anel dentado em Zamak.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Peças de aço: Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Indicação
Pode ser fornecido em série nas cores
preto grafite RAL 9011 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Devido ao componente macio, obtêm-se uma sensação háptica com boa aderência do
dispositivo de controle e operação. O modelo fechado oferece proteção suficiente contra a poluição. O modelo foi desenvolvido especialmente para os requisitos de manuseio ergonômico com as mãos.

O botão de desbloqueio facilita o desbloqueio através de uma conversão agradável do cabo.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram