Alavanca de aperto plana zinco preto RAL 9005 acetinado 06458-3101X35
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
8,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
plana
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
acetinado
Cor
do corpo
básico
preto RAL 9005
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
38
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.