Alavanca de aperto plana zinco preto RAL 9005 acetinado 06459-2101X40
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Cabo plano para espaços limitados
- Design plano oferece benefícios adicionais de segurança
Unidade de venda
11,43 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
plana
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
acetinado
Cor
do corpo
básico
preto RAL 9005
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
29,2
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca
M10
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.