text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
plana
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
acetinado
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
38
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca
M8
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram