Alavanca de aperto aço 06430-116
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Disponível em diferentes tamanhos de rosca e comprimentos de alça
Unidade de venda
16,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
duroplástico
A=Comprimento do cabo
126
D=Rosca
M16
L1=Comprimento da rosca
75
A1
138,5
D1
25
D4
32
D5
12
H
55
H1
23
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
Aço.
Botão bola em duroplástico.
Botão bola em duroplástico.
Versão
Aço brunido.
Botão bola preto.
Botão bola preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.