Alavanca de aperto Eco plástico grafite RAL 7021 06613-04-3101X50
- Desengate pressionando
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
4,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
Eco
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
A1=Comprimento do cabo
91,3
A=Comprimento do cabo
80,3
H3=Altura do cabo
58,1
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca
M10
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Quantidade
de dentes
12
Tamanho
3
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
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Pino roscado em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.