Alavanca de fixação com função de segurança aço revestimento plástico 06383-1110X25
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Função de segurança: desengatar pressionando
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
17,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
88
L=thread length
25
X=thread
M10
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
22
Size
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Modo de operação
Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.)
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.