text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de fixação
Versão 1
com função de segurança
Forma
20°
Tipo da forma
20°
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Material dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
88
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca
M12
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Modo de fixação
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
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Modo de operação
Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.)
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought