Alavanca de fixação com função de segurança aço revestimento plástico 06383-1212X40
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Função de segurança: desengatar pressionando
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
22,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Versão 1
com função de segurança
Forma
20°
Tipo
da forma
20°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
106
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca
M12
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Modo de fixação
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Modo de operação
Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.)
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.