text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
128,5
L=thread length
25
X=thread
M12
A2
15
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Grade
5.8
H
57,5
H1
12,5
H2
64,5
H3
64,5
H4
87,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Modo de operação
Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.)
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram