{"product":{"productId":"agid.21640","price":13.47,"name":"Alavancas de fixação de aço inoxidável com furo de ajuste, 20 graus"},"currency":"EUR"}
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, indústria de móveis, técnica de aquecimento e ar condicionado
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Indicação
As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.