{"product":{"productId":"agid.3642","price":17.25,"name":"Alavancas de fixação planas com rosca macho, 0 grau"},"currency":"EUR"}
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Ideal para espaços limitados
- Design plano oferece benefícios adicionais de segurança
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.