Botão cônico fixo duroplástico (termofixo) preto 06251-05
- Botões para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
0,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tapered knob
Version 1
fixed
Main
material
thermoset
Main
colour
black
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M5
L1=Handle length
30
T=thread depth
15
D3
12
T
min.
18
Thread type
internal thread
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
Description
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Versão
Rosca prensada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.