Botão cônico fixo duroplástico (termofixo) preto 06251-06
- Botões para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
1,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão cônico
Versão 1
fixo
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Cor
do corpo
básico
preto
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
L1=Comprimento do cabo
38
T=Profundidade do filete da ro
19
D3
15
T
mín.
18
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Duroplástico PF 31, preto.
Versão
Rosca prensada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.