Botão de cabeça cogumelo aço inoxidável jateado 06240-2308
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Versões: aço, aço inoxidável ou alumínio
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
10,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
jateado
D1=Diâmetro externo
33
D=Rosca
M8
H=Altura
33
T=Profundidade do filete da ro
16
Chave de aço
1.4305
D2
18
H1
16
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço, aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404 ou alumínio.
Versão
Aço, com zinco e passivado a azul.
Aço inoxidável, torneamento de precisão ou jateado.
Alumínio, anodizado com cores naturais.
Aço inoxidável, torneamento de precisão ou jateado.
Alumínio, anodizado com cores naturais.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.