text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
natural
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
12
D2
14
H1
12
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço, aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404 ou alumínio.

Versão
Aço, com zinco e passivado a azul.
Aço inoxidável, torneamento de precisão ou jateado.
Alumínio, anodizado com cores naturais.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought