Mushroom knob aluminium natural anodised 06240-1410
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Versões: aço, aço inoxidável ou alumínio
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
8,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M10
H=Height
40
T=thread depth
20
D2
24
H1
18,7
Size
4
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Steel, 1.4305 stainless steel, 1.4404 stainless steel or aluminium.
Version
Steel galvanised and trivalent blue passivated.
Stainless steel, fine turned or abrasive blasted.
Aluminium natural tone anodised.
Stainless steel, fine turned or abrasive blasted.
Aluminium natural tone anodised.
On request
With external threads.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.