Mushroom knob Hygienic Usit® stainless steel polished 06240-01-2004
- É especialmente adequado para o setor de higiene
- Ideal para movimentos manuais de tração e pressão
- Superfície altamente polida Ra 0,8 µm, assegura uma limpeza fácil
- Cem por cento de vedação em combinação com o disco (07300-03)
- Ferramenta: aço inoxidável 1.4404, resistência à corrosão muito boa
10,56 €
Description
Peças em aço inoxidável 1.4404.
Através do seu alto colar, o botão de cabeça cogumelo é ideal para movimentos manuais de tração e pressão.
A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.
Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.
Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.