text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Mushroom knob
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
high collar
Main material
stainless steel
Main colour
polished
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M5
H=Height
21
L=thread length
10
D2
11,8
H1
10
L1
9
Packaging type
packaged individually
R
3
R1
0,5
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Através do seu alto colar, o botão de cabeça cogumelo é ideal para movimentos manuais de tração e pressão.


A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Rosca polegadas, comprimento da rosca, variantes de formato.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought