text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Versão 1
Hygienic Usit®
Versão 2
high collar
Material do corpo básico
aço inoxidável
Cor do corpo básico
polido
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Comprimento da rosca
20
Chave de aço
1.4404
D2
22,3
H1
19
L1
19
R
4
R1
0,8
Tipo de embalagem
embalado individualmente
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
27112102
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
Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Através do seu alto colar, o botão de cabeça cogumelo é ideal para movimentos manuais de tração e pressão.


A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Rosca polegadas, comprimento da rosca, variantes de formato.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® 07300-03 para superfícies de aparafusamento.

Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram