Botão de cabeça cogumelo termoplástico grafite RAL 7021 06241-006
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
2,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
10
Cor
Tampa
grafite RAL 7021
D2
14
D3
23
H1
12
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.