text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
H=Altura
25
T=Profundidade do filete da ro
10
Chave de aço
1.4305
Cor Tampa
azul RAL5017
D2
14
D3
23
H1
12
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram