Botão de cabeça cogumelo termoplástico grafite RAL 7021 06241-057
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Sales unit
1,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M5
H=Height
21
T=thread depth
10
Colour
Cap
colza yellow RAL 1021
D2
12
D3
19
H1
10
Size
1
Thread type
internal thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.