Botão de cabeça cogumelo termoplástico grafite RAL 7021 06242-0065X15
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Sales unit
2,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
25
L=thread length
15
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D2
14
D3
23
H1
12
Size
2
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.