Botão de cabeça cogumelo termoplástico grafite RAL 7021 06242-0086X15
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
4,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
33
D=Rosca
M8
H=Altura
33
L=Comprimento da rosca
15
Cor
Tampa
vermelho RAL 3020
D2
18
D3
31
H1
15
Tamanho
3
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.