Mushroom knob thermoplastic black grey RAL 7021 06242-042X10
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Sales unit
1,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M4
H=Height
21
L=thread length
10
Colour
Cap
signal green RAL6032
D2
12
D3
19
H1
10
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.