Botão de cabeça cogumelo termoplástico grafite RAL 7021 06242-056X10
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Unidade de venda
1,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca
M5
H=Altura
21
L=Comprimento da rosca
10
Cor
Tampa
vermelho RAL 3020
D2
12
D3
19
H1
10
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
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
Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.