Botão de cabeça cogumelo polido duroplástico (termofixo) preto 06238-13308
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
4,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Versão 1
polido
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
Cor
dos componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
33
D=Rosca
M8
D2
18
H
29
T
12
UNSPSC Code
27112102
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
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.