Mushroom knob Polished thermoset black 06239-11805X10
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
2,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Mushroom knob
Version 1
Polished
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
18
D=Thread
M5
L=thread length
10
D2
10
H
15
UNSPSC Code
27112102
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
Thermoset PF 31.
Steel or stainless steel.
Steel or stainless steel.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
On request
Other screw lengths.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.