Botão de cabeça cogumelo polido duroplástico (termofixo) preto 06239-12506X10
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
3,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Version 1
Polished
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
L=thread length
10
D2
14
H
21
UNSPSC Code
27112102
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
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.