text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
duroplástico (termofixo)
Superfície Corpo básico
polido
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
L=Comprimento da rosca
10
D2
14
H
25
H1
12
Tamanho
2
UNSPSC Code
27112102
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
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought